SEW-EURODRIVE BeLux

Login
 
Vous êtes ici: Home > Liste des nouveautés > Nouveautés
Nouveautés
18.09.2006
Liaison TorqLOC® : nouvelles tailles.
 
News


La liaison brevetée TorqLOC® est une alternative aux liaisons classiques de l’arbre creux par clavette ou par frette de serrage. TorqLOC® est une connexion puissante qui fonctionne de la même manière que la liaison classique par frette de serrage, éprouvée depuis des dizaines d’années.
TorqLOC® facilite fortement le montage et le démontage et induit des économies chez l’installateur et le client.

Nouvelles dimensions KT127, KT157 et FT127, FT157


Données techniques :

 

Réducteurs à vis sans fin avec TorqLOC®: ST37..ST97
Mamax*= 92 - 4000 Nm
Réducteurs à couple conique avec TorqLOC®: KT37..KT157 Mamax*= 200 - 18000 Nm
Réducteurs à arbres parallèles avec TorqLOC®: FT37..FT157 Mamax*= 200 - 18000 Nm

Les avantages du TorqLOC® :
- Possibilité d’utiliser un matériau étiré pour l’arbre de la machine jusqu’à une qualité h11. De la sorte, le constructeur de machines peut économiser sur les coûts.
- Plusieurs diamètres d’arbres de machine peuvent être adaptés avec un seul diamètre d’arbre creux et différentes douilles adaptatrices.
- Réduction du stock de pièces chez l’utilisateur final.
- Montage aisé et démontage nettement plus facile par rapport aux réducteurs à arbre creux avec une clavette ou une frette de serrage standard.
- De ce fait, possibilité d’économiser sur le montage et les travaux de maintenance.


* Couple de sortie maximal disponible en continu.

Plus d'info @ Daniel Leclercq - 010/231.396