Mécatronique : la fin des interfaces rigides.
La mécatronique est une discipline qui combine l’électronique, la mécanique, la technologie de l’information et les systèmes de commande de manière fonctionnelle, le tout intègré dans un système moteur. Le fait que le réducteur, le moteur et l’électronique soient réunis dans un seul entraînement offre plusieurs avantages pour le développeur et l’utilisateur du système. Une flexibilité et une efficacité accrues, une simplification des interfaces et des installations compactes en sont quelques exemples. Les nouveaux produits mécatroniques forment un élément essentiel dans la tendance actuelle, des systèmes décentralisés.
Le Movigear® a été spécialement conçu pour la technique de transport interne dans les secteurs de la grande distribution, de l’automobile, de l’alimentaire, de l’aéronautique et de la logistique en général. Les exigences sont de plus en plus précises en matière de systèmes de manutention et il y a de moins en moins d’espace disponible pour exécuter ces tâches. Les unités mécatroniques Movigear® vous offrent la solution.
Movigear®: la solution logique vers la commande décentralisée. L’utilisation optimale d’un boîtier unique supprime la nécessité du ventilateur de moteur pour l’évacuation de la chaleur et permet une mise en service rapide et aisée. L’aspect lisse du boîtier autorise la mise en œuvre du système d’entraînement dans des environnements soumis à des exigences hygiéniques très strictes (IP69K). MOVIGEAR® a été spécialement conçu pour la technique de transport interne qui réclame des couples de démarrage et de rupture élevés
(300 à 400%) en combinaison avec des faibles couples de friction. L’optimisation permet de réduire sensiblement la puissance
installée. Le rendement de MOVIGEAR ® est par ailleurs très élevé, ce qui rend l’entraînement économe en énergie. Le MoviGear® fournit un couple quasiment constant sur toute la plage de régulation ; cela réduit considérablement le nombre de rapports
de réduction nécessaires (et permet une optimalisation des entraînements a acquérir et à mettre en stock). Avec MOVIGEAR ®, la communication se superpose à l’alimentation dans le même câble, ce qui se traduit par une économie de câblage et un gain de temps lors de l’installation. L’installation du câblage sans contact est une autre innovation qui se traduit, elle aussi, par une diminution du temps et des coûts d’installation.
|