Dual Driver with DOP11B |
Passthrough with DOP11B |
| TYPE | Ecran Tactile |
Pavé numérique |
Couleurs |
Résolution |
| DOP11B-20 | non |
oui | monochrome | 240 x 64 |
| DOP11B-25 | oui | non | 16 niveaux de gris |
320 x 240 |
| DOP11B-30 | oui | non | 256 couleurs | 320 x 240 |
| DOP11B-40 | non | oui | 256 couleurs |
320 x 240 |
| DOP11B-50 | oui | non | 64 k couleurs |
800x 609 |
![]() La gamme DOP11B
|