SEW-EURODRIVE BeLux

Login
 
Vous êtes ici: Home > Liste des nouveautés > Nouveautés
Nouveautés
Liens sur ce sujet:
Télécharger la photo
24.05.2007
Technologie décentralisée : La solution EMS intelligente (Electric Monorail System).
 
News

La technologie décentralisée accroît considérablement l’adaptabilité des processus de production.
La communication permanente, les diagnostics multi-tâches, la flexibilité et une plus grande liberté au niveau des temps de réaction sont des avantages de la technologie décentralisée.
L’EMS (ou Electric Monorail System) intelligent, de SEW, est une solution précieuse qui vient compléter cette technologie.

 

Plus flexible grâce à une intelligence décentralisée

 

 

Electric Monorail System by Sew-Eurodrive

Les convoyeurs aériens électriques sont surtout utilisés dans le secteur automobile pour l’acheminement des matériaux. L’ajout de l’intelligence décentralisée dans le concept accroît la flexibilité de l’EMS de SEW et lui permet d’apporter une solution intégrée complète.

Les systèmes EMS sont équipés :
- d’un motoréducteur,
- d’une commande intelligente,
- d’un transfert d’énergie sans contact,
- d’une communication permanente WLAN (Wifi).

Ils peuvent reprendre de manière autonome des tâches qui étaient autrefois réalisées à un niveau central.
Les fonctions critiques en temps tel un positionnement répétitif de précision et absolu, peuvent être réalisées sans affecter le temps de cycle de l'automate principal.
L’installation de capteurs et de conducteurs le long du trajet n’est plus nécessaire, réduisant ainsi les coûts et le temps d’installation d’un EMS.

 

Elargissement de l’offre.

 

 

MOVIVISION®

Cette solution intelligente de SEW-Eurodrive est exploitable avec la commande décentralisée et mobile MOVIPRO® et le logiciel de communication et de paramétrage MOVIVISION®.

La gamme comporte des variantes répondant à des exigences spécifiques.
- Variante à double moteur pour les convoyeurs aériens électriques destinés aux charges lourdes.
- Variante avec électrification MOVITRANS® (transfert d’énergie sans contact).
- Variante avec un réseau sans fil WLAN.

 

Avec ses solutions en technologie décentralisée,SEW-Eurodrive vous offre un rapport qualité/prix incomparable.