SEW-Eurodrive lance la gamme de réducteurs industriels : De XL à XXXXX...L, pour un large spectre d'applications.
La demande globale en systèmes d’entraînement puissants pour le transport de marchandises (en vrac ou conditionnées) et pour
de grandes installations de production a connu une croissance constante ces dernières années. Les facteurs tels que la fiabilité,
l’adaptabilité, le rapport qualité-prix, la facilité d'emploi et l'assortiment de solutions globales par un seul partenaire
sont décisifs dans le choix d'un système d’entraînement industriel.
Chez SEW-Eurodrive, les constructeurs et utilisateurs de machines sont à la bonne adresse. Le savoir-faire en conception modulaire
de systèmes d’entraînement et une longue expérience en entraînements industriels sur les marchés internationaux ont en effet
débouché sur le lancement de la gamme IGX (Industrial Gear serie X).
Les réducteurs à engrenages cylindriques et à couple conique développent entre 58 et 175 kNm, avec un étagement exceptionnellement
fin des différentes tailles.