Les servomoteurs synchrones de SEW-EURODRIVE (CMP40, CMP50 et CMP63 et à présent les nouveaux CMP71, CMP80 et CMP100) répondent
aux exigences, de plus en plus complexes, demandées aux applications d'automatisation, à savoir:
- Des accélérations extrêmement élevées
- Une très grande capacité de surcharge
- Cadence de démarrage très élevée
- Larges plages de réglage de vitesse et de couple
- Une précision maximale de régulation
- Une grande précision dans le positionnement
- Compact
- Un poids et encombrement minimes (en combinaison avec les réducteurs SEW)
- Une efficience énergétique
- Une densité de puissance élevée
Les CMP71, CMP80 et CMP100, , remplaceront à terme les servomoteurs synchrones CM71 à CM112.