SEW-EURODRIVE BeLux

Login
 
Vous êtes ici: Home > Presse > Communiqués de presse 2007 > Communiqué de Presse
Presse
Liens sur ce sujet:
Télécharger la photo
Website IGX
09.08.2007

Réducteurs industriels SEW : De XL à XXXXX...L.
 
News

SEW-Eurodrive lance la gamme de réducteurs industriels : De XL à XXXXX...L, pour un large spectre d'applications.

 

La demande globale en systèmes d’entraînement puissants pour le transport de marchandises (en vrac ou conditionnées) et pour de grandes installations de production a connu une croissance constante ces dernières années. Les facteurs tels que la fiabilité, l’adaptabilité, le rapport qualité-prix, la facilité d'emploi et l'assortiment de solutions globales par un seul partenaire sont décisifs dans le choix d'un système d’entraînement industriel.

Chez SEW-Eurodrive, les constructeurs et utilisateurs de machines sont à la bonne adresse. Le savoir-faire en conception modulaire de systèmes d’entraînement et une longue expérience en entraînements industriels sur les marchés internationaux ont en effet débouché sur le lancement de la gamme IGX (Industrial Gear serie X).
Les réducteurs à engrenages cylindriques et à couple conique développent entre 58 et 175 kNm, avec un étagement exceptionnellement fin des différentes tailles.


 

 

Réducteurs Industriels SEW série X
Champs d'application

Les réducteurs de la nouvelle série X sont à arbres parallèles et arbres perpendiculaires, à 2, 3 et 4 trains et rapports de réduction compris entre 6 et 400
(des rapports plus importants sont réalisables par l’utilisation d’un préréducteur). SEW-Eurodrive propose pas moins de 8 tailles pour des couples compris entre 58 et 175 kNm. Cet étagement fin permet de faire coïncider parfaitement le réducteur à chaque application et d'éviter un surdimensionnement impliquant des coûts inutiles. Cela signifie que l'on trouve dorénavant le modèle le plus compact possible pour chaque application.

Les réducteurs industriels de la série X sont des réducteurs standard avec un grand nombre d'accessoires garantissant une flexibilité inédite en fonction d'un large champ d'application. Ainsi, la série modulaire X atteint-elle, avec un minimum de composants, un maximum de variantes. Des outils de configuration performants, y compris la génération de vues 2D et 3D, facilitent la mise en oeuvre et l'utilisation.

Atouts technologiques

Chez SEW-Eurodrive, souplesse et efficacité ne sont pas de vains concepts, comme en témoignent deux atouts essentiels de la série X, en l'occurrence la réversibilité du carter et les systèmes de refroidissement efficaces.

Le carter est caractérisé par un axe de symétrie horizontal et donne la possibilité de retourner le réducteur. Le concept bien étudié évite toute interférence avec le couvercle d'inspection.
Songez par exemple au cas d'un convoyeur entraîné de part et d’autre : par le passé, pour les éléments stratégiques d’une installation, il fallait en réserve un réducteur en exécution droite et un réducteur en exécution gauche (ou alors un réducteur à arbres traversants). Avec les réducteurs de la série X  le remplacement de l'un ou de l’autre des réducteurs peut se faire sans problème par un seul réducteur de réserve. Avec comme résultat, la réduction des groupes de réserve et donc des économies de coûts et d'espace.

Pour les réducteurs à couple conique refroidit par ventilateur et avec des composants d’entrée (tel que par exemple un coupleur hydraulique) SEW-Eurodrive a développé pour la série X un modèle de ventilateur ‘’advanced’’. Avec ce type de ventilateur une entrée radiale d'air reste possible même en présence d’un élément à proximité immédiate du ventilateur. De ce fait la construction reste compacte et les coûts limités (en comparaison avec le passage à un réducteur d’une taille supérieure ou  par rapport à un autre système de refroidissement).  

Un couvercle d’inspection avec refroidissement par eau garantit un refroidissement supplémentaire pour les réducteurs monoblocs à deux trains. L'huile chaude éclabousse des ailettes de refroidissement disposées à la partie intérieure du couvercle et la chaleur s'évacue par l’eau circulant dans des conduits situés dans le couvercle.

La série X recommandée pour les convoyeurs

La série X de réducteurs industriels de SEW-Eurodrive se révèle particulièrement efficace pour les applications de convoyeurs. Le carter réversible et le ventilateur advanced sont deux avantages indiscutables, tout comme la possibilité d’avoir le réducteur, l’accouplement (ou le coupleur hydraulique) et le moteur montés sur un chassis métallique de notre fourniture. Pour les applications particulières que sont les élévateurs à godets les réducteurs peuvent être équipés de motoréducteurs auxiliaires pour la maintenance, antidévireur et roue libre intégrés.
Les différentes tailles disponibles assurent également le choix optimal d'un entraînement pour le transport par convoyeurs de marchandises dans les secteurs des matériaux de construction et des matières premières ainsi que dans l’industrie chimique et l’industrie agroalimentaire.

 

 

Pour les installations portuaires et de manutention

Les entreprises portuaires pourront bénéficier de la fiabilité des réducteurs de la
série X pour leurs activités quotidiennes de chargement et déchargement. L’entraînement en translation et en levage des grues, portiques et ponts roulants pour containers en est un exemple représentatif. Les réducteurs à couple conique, en version verticale compacte, contribuent efficacement à la translation des ponts et chariots.
Les liaisons positives arbre/moyeu satisferont aux exigences de sécurité propres aux applications de levage.

D’autres installations de convoyage pourront également être avantagées grâce à la polyvalence du réducteur répondant ainsi à leurs exigences spécifiques.
Des réductions de poids et de coûts sont réalisées grâce à la densité de puissance et l’étagement très fin des tailles de ces réducteurs.

 

 

Pour le secteur environnemental

Dans l'industrie de l’environnement, l'utilisation de la série X est principalement recommandée dans les stations d'épuration où les systèmes d'entraînement sont appelés à travailler dans des conditions particulièrement exigeantes. Les contraintes habituelles dues aux pollutions et aux périodes de travail prolongées n'ont en effet aucune influence négative sur l'efficacité et le fonctionnement de ces puissants réducteurs de SEW-Eurodrive. Ceci grâce aux systèmes de peinture et d’étanchéité adaptés aux différentes conditions ambiantes. La modularité du carter (monobloc ou à plan de joint) représente des avantages importants pour ce marché, comme le font aussi les nombreux accessoires (niveau d’huile, vanne de vidange, adaptateur et chaise pour moteur avec transmission par courroies…).