![]() |
Eléments TPS/TAS/TCS/TPM/THM/TVS/TLS/TIS
|
|
Le système de transmission d'énergie sans contact MOVITRANS® de SEW fonctionne selon le principe de transmission de l'énergie par induction. L'énergie électrique est transmise sans contact
d'un conducteur statique vers un ou plusieurs consommateur(s) mobile(s). Le couplage électromagnétique se fait au niveau de
l'entrefer ; il est exempt d'entretien et non sujet à l'usure.
Mieux encore : ce type de transmission d'énergie ne génère aucun encrassement supplémentaire et est insensible aux salissures
externes. Le système MOVITRANS® est le système d'alimentation parfait pour toutes les applications mobiles et est bien entendu conforme aux prescriptions
correspondantes du syndicat professionnel.
Le système MOVITRANS® est recommandé dès qu'il s'agit de parcourir de longues distances à vitesse élevée et que l'installation doit être sans entretien.
Notre système est également préconisé dans des zones déjà sujettes à un fort encrassement lorsqu'aucun encrassement supplémentaire
ne peut être toléré ainsi que dans des environnements humides.
|
![]() |
|
Eléments statiques
|
Caractéristiques techniques
|
|
![]() |
Module d'alimentation statique TPS
Alimentation en énergie avec autoventilation, montage en armoire de commande
|
|
|
Module d'adaptation TAS
Montage en armoire de commande, raccordement par conducteur moyenne fréquence et compensation de ligne
|
|
|
![]() |
Condensateur de compensation TCS
Intégration dans le TAS pour compensation fine de l'inductance de la ligne
|
|
|
Eléments mobiles
|
Caractéristiques techniques
|
|
![]() |
Module d'alimentation mobile TPM12B
pour raccordement des têtes de transmission plates ou en forme de U
|
|
![]() |
Tête de transmission THM10E
Forme plate pour raccordement sur TPM12B via connecteur
|
|
![]() |
Tête de transmission THM10C
Forme en U pour raccordement sur TPM12B via connecteur
|
|
![]() |
Câble de raccordement
pour sortie TPM12B
|
Câble hybride
|
|
Matériels d'installation(montage de la ligne)
|
Caractéristiques techniques
|
|
![]() |
Boîtier de raccordement TVS
Pour connexion de la liaison moyenne fréquence par bornes
|
|
![]() |
Boîte de compensation TCS
Compensation de l'inductance de ligne, montage direct sur la ligne de déplacement
|
|
![]() |
Câble moyenne fréquence TLS
|
|
![]() |
Matériels d'installation TIS
pour conducteurs de ligne
|
|
| retour haut de page |