SEW-EURODRIVE BeLux

Login
 
Vous êtes ici: Home >
Enrouleur / dérouleur
Documentations spéciales
Toutes les documentations et logiciels pour ce produit.
Products
Pour enroulage/déroulage sans à-coups

L'application : enrouleur/dérouleur
Dans de nombreux domaines, notamment l'industrie du papier, du plastique, du textile ou du traitement de la tôle, des matériaux en continu doivent être déroulés avant transformation, puis enroulés après traitement. Afin d'éviter toute rupture de bande, il est important d'éviter les à-coups et d'assurer une force de traction constante.

Notre exemple représente un enrouleur/dérouleur avec deux entraînements, l'un pour le rouleau de dévidage, l'autre pour le rouleau de traction. Le rouleau de traction fonctionne généralement en régulation de vitesse, permettant le dévidage en continu. L'enrouleur détermine alors la force de traction et le signal de vitesse émis par le rouleau de traction a valeur de signal dominant. Pour de nombreuses applications, l'entraînement du rouleau de traction n'est pas indispensable. Dans ce cas, il est remplacé par un codeur machine transmettant la vitesse de défilement à l'enrouleur.



La solution avec MOVIDRIVE
Paramétrer au lieu de programmer
L'applicatif "Enrouleur/dérouleur" est la réponse idéale à ce type de besoin. Cet applicatif fait partie de l'atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio pour MOVIDRIVE®. La mise en service se limite à un simple paramétrage, dans une interface utilisateur conviviale. Seuls les paramètres nécessaires pour l'application, comme le diamètre et la force de traction, sont à saisir. L'applicatif génère ensuite le programme de pilotage et le charge dans le variateur. Le MOVIDRIVE® prend alors en charge le pilotage de l'ensemble des mouvements.

Un système permettant un gain de temps appréciable et donc des économies substantielles lors de la mise en service.


Une large palette de fonctions :
Les fonctionnalités de l'applicatif "Enrouleur/dérouleur" sont réparties en quatre groupes :


Calcul de la force de traction
Pour le fonctionnement optimal de l'enrouleur/dérouleur, la force de traction doit être réglée très précisément. Pour cela, il faut prendre en compte les paramètres suivants :


Calcul du diamètre de la bobine
De nombreux dérouleurs mesurent le diamètre de la bobine, afin de déterminer la vitesse de dévidage adéquate. Cette mesure n'est plus nécessaire car le programme IPOS du MOVIDRIVE® calcule directement le diamètre.



Nombreuses fonctionnalités
La grande souplesse de l'applicatif "Enrouleur/dérouleur" en fait l'outil idéal pour les applications les plus diverses, grâce à un vaste choix de fonctions.


Diagnostic intégré
Pendant le fonctionnement, le moniteur de l'enrouleur/dérouleur affiche toutes les données importantes.


Réglage de la courbe d'enroulement
Pour de nombreux matériaux, il est nécessaire de réduire la force de traction lorsque le diamètre de la bobine augmente. Cette possibilité est mise à disposition par l'applicatif "Enrouleur/dérouleur". Avec l'applicatif "Enrouleur/dérouleur", pas de souci : son éditeur très convivial vous permet de modifier la caractéristique d'enroulement selon vos exigences. Cette opération peut s'effectuer soit en déterminant librement les valeurs à l'aide d'un tableau, soit à partir d'une fonction hyperbole.



Les plus de l'applicatif

 
retour haut de page