SEW-EURODRIVE BeLux

Login
 
Vous êtes ici: Home >
Motoréducteurs à engrenages cylindriques série R
Démarrage du configurateur
Documentations spéciales
  Notice d'exploitation: Réducteurs séries R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan® W
  Notice d'exploitation: Réducteurs types R..7, F..7, K..7, S..7 et Spiroplan®
  Manuel: Réducteurs et Motoréducteurs
  Catalogue: Motoréducteurs DRS 2009 (DRS-GM)
  Catalogue: Motoréducteurs
Toutes les documentations et logiciels pour ce produit.
Products
Plus d'efficacité dans toutes les positions

Avec six tailles à un train et 14 à deux et trois trains, vous êtes sûrs de trouver dans notre série de motoréducteurs à engrenages cylindriques le type avec le meilleur rapport puissance-encombrement pour votre application.

Vos avantages

Le concept modulaire SEW et des critères de qualité très stricts mettent à votre disposition de nombreux couples et rapports de réduction finement étagés. Cette diversité exceptionnelle permet d'envisager quasi toutes les solutions d'entraînement.

Exécutions possibles

 
Série RX (à un train)
Les réducteurs à un train RX57 à RX107 offrent une solution compacte pour une vitesse de sortie élevée.

Caractéristiques techniques
Rapport de réduction du réducteur
[i]
1.30 ... 8.65
Couple en sortie
[Nm]
36 ... 830
Plage de puissance moteur
[kW]
0.12 ... 45


 
Série R (à deux et trois trains)
Grâce aux multiples tailles et puissances disponibles, les motoréducteurs à engrenages cylindriques apportent une solution à chaque besoin. Et lorsque chaque kilogramme supplémentaire est un handicap, les réducteurs à plusieurs trains sont tout indiqués : avec leur carter en aluminium coulé sous pression, les types R07, R17 et R27 sont de véritables poids plume, idéaux comme entraînements satellites ou dans la construction mécanique légère. Ils sont également proposés en exécution à jeu réduit pour un maximum de précision.

Caractéristiques techniques
Rapport de réduction du réducteur
[i]
3.21 ... 289.74
Rapport de réduction des réducteurs jumelés
[i]
90 ... 27001
Couple en sortie
[Nm]
31 ... 18000
Plage de puissance moteur
[kW]
0.09 ... 160


 
Série RM
Les motoréducteurs à engrenages cylindriques avec moyeu long renforcé de type RM sont utilisés avant tout pour les applications telles que les mélangeurs et les agitateurs. Ils admettent des charges radiales et axiales particulièrement élevées ainsi que des couples de flexion importants. Les autres caractéristiques sont identiques à celles des motoréducteurs à engrenages cylindriques standard.

Caractéristiques techniques
Rapport de réduction du réducteur
[i]
4.29 ... 289.74
Rapport de réduction des réducteurs jumelés
[i]
134 ... 27001
Couple en sortie
[Nm]
270 ... 18000
Plage de puissance moteur
[kW]
0.12 ... 160


Exécutions des réducteurs à engrenages cylindriques

Exécution à un train
Taille
57
67
77
87
97
107
RX..
Exécution à pattes
RX57
RX67
RX77
RX87
RX97
RX107
RXF..
Exécution à flasque-bride
RXF57
RXF67
RXF77
RXF87
RXF97
RXF107

Exécution à plusieurs trains
Taille
07
17
27
37
47
57
67
R..
Exécution à pattes
R07
R17
R27
R37
R47
R57
R67
R..F
Exécution à pattes et à flasque-bride
R07F
R17F
R27F
R37F
R47F
R57F
R67F
RF..
Exécution à flasque-bride
RF07
RF17
RF27
RF37
RF47
RF57
RF67
RM..
Exécution à flasque-bride avec moyeu long renforcé
RM07
RM17
RM27
RM37
RM47
RM57
RM67

Exécution à plusieurs trains
Taille
77
87
97
107
137
147
167
R..
Exécution à pattes
R77
R87
R97
R107
R137
R147
R167
R..F
Exécution à pattes et à flasque-bride
R77F
R87F
R97F
R107F
R137F
R147F
R167F
RF..
Exécution à flasque-bride
RF77
RF87
RF97
RF107
RF137
RF147
RF167
RM..
Exécution à flasque-bride avec moyeu long renforcé
RM77
RM87
RM97
RM107
RM137
RM147
RM167

 
retour haut de page