SEW-EURODRIVE BeLux

Login
 
Vous êtes ici: Home >
Motoréducteurs Spiroplan®
Démarrage du configurateur
Documentations spéciales
  Notice d'exploitation: Réducteurs séries R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan® W
  Notice d'exploitation: Réducteurs types R..7, F..7, K..7, S..7 et Spiroplan®
  Manuel: Réducteurs et Motoréducteurs
  Catalogue: Motoréducteurs DRS 2009 (DRS-GM)
  Catalogue: Motoréducteurs
Toutes les documentations et logiciels pour ce produit.
Products
Des poids plume particulièrement silencieux

Vos avantages

 
Série W
Les motoréducteurs SPIROPLAN® sont des motoréducteurs à renvoi d'angle robustes avec engrènement spiroïdal. Une combinaison de matières en présence (acier-acier) adaptée et un type d'engrenages spécialement étudié les différencient des réducteurs à vis sans fin. Ils sont ainsi légers, peu sujets à l'usure et ont un fonctionnement particulièrement silencieux. Grâce à leur encombrement réduit et à leur carter en aluminium, ils permettent la réalisation de systèmes d'entraînement compacts et légers. Un type d'engrenages peu sujet à l'usure et un graissage à vie permettent un fonctionnement pratiquement sans entretien. Grâce à un remplissage d'huile indépendant de la position de montage, les motoréducteurs SPIROPLAN® peuvent être montés dans toutes les positions sans devoir modifier la quantité d'huile. Des écartements identiques entre les trous côté embase et côté frontal ainsi que des hauteurs d'axe égales vers l'embase et vers le côté frontal permettent de nombreuses utilisations.
Exécutions possibles
  • Exécution à pattes ou à flasque-bride
  • Exécution à flasque-bride B5 ou B14

Caractéristiques techniques
Rapport de réduction du réducteur
[i]
3.20 ... 75.00
Couple de sortie maximal
[Nm]
12 ... 1101
Plage de puissance moteur
[kW]
0.09 ... 3.0


Réducteurs à arbres perpendiculaires SPIROPLAN®

Exécution
Taille
10
20
30
W..
Exécution à pattes
W10
W20
W30
WF..
Exécution à flasque-bride
WF10
WF20
WF30
WAF..
Exécution à flasque-bride avec arbre creux
WAF10
WAF20
WAF30
WA..
Arbre creux
WA10
WA20
WA30

 
retour haut de page