SEW-EURODRIVE BeLux

Login
 
Vous êtes ici: Home >
MOVIMOT® Moteurs à variateur de fréquence intégré
Documentations spéciales
Logiciel
  Fichiers EDS pour MFD41
Edition: 1.1 - 23.11.1999
  Fichiers EDS pour MQD2x
Edition: 1.2
  Fichier EDS pour MFO21
Edition: 1.1 - 29.05.2001
  Fichiers EDS pour MFO22
Edition: 1.1 - 29.05.2001
  Fichiers EDS pour MFO21
Edition: 1.2 - 14.11.2003
  Fichier EDS pour MFO22
Edition: 1.2 - 14.11.2003
  Fichiers GSD SEW A_6001.GSD pour MOVIMOT® et interface bus de terrain MQP (DP-V1 et compatible ECOFAST)
Edition: 3.0
  Fichiers EDS pour MFO32
Edition: 1.1 - 29.05.2001
  Fichiers EDS pour MQD3x
Edition: 1.2
  Fichiers GSD SEW_6001.GSD pour MOVIMOT® et interface de bus de terrain MFP/MQP (DP)
Edition: 1.5
  Fichiers EDS pour MFD3x
Edition: 1.1 - 23.11.1999
  Fichiers EDS pour MFO32
Edition: 1.2 - 14.11.2003
  MOVITOOLS
Edition: 4.90 Edition April 2010
  Fichiers EDS pour MFD2x
Edition: 1.1 - 23.11.1999
  S7 Exemples de projets: "Canal de paramétrage MOVILINK"
Edition: 1.3
  Exemple de projet S7: "Sytème d'entraînement MOVIMOT® avec PROFIBUS DP"
Edition: 1.0
  MOVITOOLS®-MotionStudio 5.60 SP1 version complète incluant le MOVITOOLS® 4.90
Edition: 5.60 SP1 - build 5.6.0.7
  MOVITOOLS® MotionStudio 5.60 SP1 version Compact sans MOVITOOLS® et sans éditeur PLC
Edition: 5.60 SP1 - build 5.6.0.7
  Fichiers GSD SEW_6005.GSD pour MOVIMOT® et interface bus de terrain MQS (DPV1)
Edition: 5.10
  Programme additionnel "MMD_WA_F25_3_77" pour MOVITOOLS® MotionStudio
Edition: 1.0.0
Toutes documentations et logiciels pour ce produit
Products
Combinaison éprouvée d'un motoréducteur et d'un convertisseur de fréquence numérique

 
Motoréducteur MOVIMOT® avec convertisseur de fréquence intégré
Un motoréducteur MOVIMOT®, c'est la combinaison d'un motoréducteur et d'un convertisseur de fréquence numérique dont les puissances s'échelonnent de 0,37 à 4,0 kW. Tout en incorporant le convertisseur de fréquence, le MOVIMOT® a un encombrement pourtant à peine supérieur à celui des motoréducteurs classiques. Il se décline dans toutes les exécutions et positions de montage standard, avec ou sans frein, pour des tensions de 380 à 500 V et de 200 à 240 V. En standard, le motoréducteur MOVIMOT® est livré en indice de protection IP54 ; sur demande, il est également disponible en IP55, IP65 ou IP66. Ses nombreuses qualités réunies en une unité robuste et compacte en font un élément incontournable pour l'automatisation des systèmes d'entraînement décentralisés. Et pour équiper des installations avec exigences de sécurité selon catégorie 3 de la norme EN 954-1, nous proposons le MOVIMOT® avec kit SafetyDrive.
NOUVEAUTE : le MOVIMOT® associé à un moteur de la nouvelle série DR dans l'une des différentes classes de rendement.

Caractéristiques techniques
Plage de vitesse [min-1]
Tension [V]
Branchement
Homologation
Puissance [kW]
Couple [Nm]
280 ... 1400 (1700)
3 x 380 ... 500 (400)
Etoile
CEI ou cULus
0.37 ... 4.0
2.52 ... 27.5
290 ... 2900
Triangle
0.55 ... 4.0
1.81 ... 13.2
280 ... 1700
3 x 200 ... 240 (230)
Etoile-étoile
 
0.37 ... 2.2
2.08 ... 12.4

Options pour MOVIMOT

Options pour MOVIMOT®
Commandes de frein
BEM/URM
 
Le MOVIMOT® avec boîte à bornes modulaire peut être équipé en option d'une commande de frein BEM ou URM. Ces commandes de frein sont intégrées dans le boîtier MOVIMOT®.
Résistance de freinage
BW100.../BW200...
 
Les résistances de freinage BW100.../BW200... en indice de protection IP65 convertissent l'énergie en génératrice des entraînements MOVIMOT® en chaleur jusqu'à une puissance continue de 100 W/200 W.
Résistance de freinage
BW150.../BW068...
 
Les résistances de freinage BW150.../BW068... en indice de protection IP66 convertissent l'énergie en génératrice des entraînements MOVIMOT® en chaleur jusqu'à une puissance continue de 600 W/1200 W.
Alimentation DC 24 V MLU11A
 
L'alimentation DC 24 V optionnelle MLU11A est montée dans un presse-étoupe du MOVIMOT® et permet l'alimentation d'un MOVIMOT® et d'une option dont le besoin en courant n'excède pas 70 mA (MBG11A, MWA21A) sans alimentation auxiliaire 24 V externe.
Alimentation DC 24 V MLU13A
 
L'alimentation DC 24 V optionnelle MLU13A est montée dans le boîtier du MOVIMOT® et permet l'alimentation d'un MOVIMOT® et d'une option dont le besoin en courant n'excède pas 70 mA (MBG11A, UWA21A) sans alimentation auxiliaire 24 V externe.
Boîtier de commande local MLG
 
Le boîtier de commande local optionnel MLG..A se visse sur un presse-étoupe du MOVIMOT® et permet à la fois le réglage de la vitesse d'entrée dans la plage ‑100 % ... +100 % fmax (potentiomètre f1) et l'alimentation du convertisseur sans alimentation auxiliaire DC 24 V externe.
Boîtier de commande déporté MBG11A
 
Le boîtier de commande déporté optionnel MBG11A est doté de deux touches et d'un afficheur. Il permet le réglage de la vitesse dans la plage -100 %... +100 % fmax (potentiomètre f1). Jusqu'à 31 MOVIMOT® peuvent être pilotés simultanément (Broadcasting).
Convertisseur de consigne MWA21A
 
Le convertisseur de consigne optionnel MWA21A transforme la consigne analogique et les signaux de commande en un signal de liaison-série RS485, transparent à l'utilisateur. Le MWA21A permet de piloter le MOVIMOT® à distance depuis l'armoire de commande. Jusqu'à 31 MOVIMOT® peuvent être pilotés simultanément (Broadcasting).
Console de paramétrage DBG60B
 
La console de paramétrage DBG60B permet de piloter en mode manuel des entraînements MOVIMOT® avec AS-Interface intégrée. Il est également possible, en mode moniteur, d'afficher des informations importantes.
La console de paramétrage DBG60B est raccordée sur l'interface de diagnostic dans le boîtier MOVIMOT®.
Module de diagnostic MDG11A
 
Le module de diagnostic optionnel MDG11A indique l'état de fonctionnement, le courant de sortie, l'état des bornes et en cas de défaut, le code de défaut du MOVIMOT®.
Filtre-réseau MNF11A
 
Le filtre-réseau optionnel MNF11A est monté dans le boîtier du MOVIMOT® ; il permet l'installation d'un système d'entraînement qui satisfait à une émissivité selon EN 61800-3 et au niveau B selon EN 55011 et EN 55014.
Option P2.A pour montage à proximité du moteur
 
L'option P2.A permet de monter le convertisseur MOVIMOT® à proximité du moteur (en déporté). La liaison vers le moteur est réalisée à l'aide d'un câble hybride préconfectionné. Le MOVIMOT® avec l'option P2.A a l'indice de protection IP65.

 
retour haut de page