SEW-EURODRIVE BeLux

Login
 
Vous êtes ici: Home >
MOVITRAC® B
Démarrage du configurateur
Documentations spéciales
  Notice d'exploitation: MOVITRAC® B
  Manuel: MOVITRAC® B - Sécurité fonctionnelle
  Manuel Système: MOVITRAC® B
Logiciel
  Fichiers GSD pour DFS (PROFIBUS/PROFIsafe)
Edition:
  S7 Exemples de projets: "Canal de paramétrage MOVILINK"
Edition: 1.3
  MOVITOOLS®-MotionStudio 5.60 SP1 version complète incluant le MOVITOOLS® 4.90
Edition: 5.60 SP1 - build 5.6.0.7
  MOVITOOLS® MotionStudio 5.60 SP1 version Compact sans MOVITOOLS® et sans éditeur PLC
Edition: 5.60 SP1 - build 5.6.0.7
  EtherNet/IP-Master pour DFE11B, DFE13B, DFE33B,DHR41B, UFR41B et MOVIFIT pour DFE13B
Edition: 2.1- 22.12.2008
  Fichiers GSD pour SEW_6009_GSD pour opération Gateway via une interface de bus de terrain PROFIBUS DFP21B
Edition: 5.30
  Fichiers EDS pour Fonctionnalités du Firmware
Edition: 1.1 - 14.08.2006
  Fichiers XML pour EtherCAT Fichiers DFE24B pour MOVIDRIVE® B et pour opération gateway via l'interface de bus de terrain EtherCAT. DFE24B pour MOVITRAC® 07A et MOVIRAC® B.
Edition: (File version) 1.04 - 05.02.2010
  Fichiers GSDMLA pour PROFINET IO MOVIDRIVE® MDx61B et MOVITRAC B + DFE32B (2 ports)
Edition: 2.1 – 20070426
  Fichiers EDS pour DFD11B pour MOVIDRIVE® B et Gateway pour interface Bus de terrain DeviceNet DFD11B
Edition:
  Annexe: "Mise en marche de moteurs en haute fréquence " pour MOVITOOLS®-MotionStudio
Edition: 5.40/5.50
  Fichiers EDS pour DFE33B pour MOVIDRIVE® B et opération de gateway operation du DFE33B - interface EtherNet/IP
Edition: 1.0 - 14.08.2007
  Créer des blocs de données de hardware
Edition: 2.0.0.0
  SEW_600D.GSD pour passerelle "Advanced" UFF41B
Edition: 1.00
Toutes documentations et logiciels pour ce produit
Products
Compacts et économiques : MOVITRAC® B, la nouvelle génération de convertisseurs de fréquence

Parmi tous les critères de sélection d'un convertisseur de fréquence, la "modularité" et le "volume réduit" sont des caractéristiques déterminantes. Fort de ce constat, nous avons retravaillé le concept de la série MC07 pour vous proposer une solution encore plus compacte et économique : MOVITRAC® B, la nouvelle génération de convertisseurs de fréquence

Vos avantages

 
MOVITRAC® B
convertisseur de fréquence compact à petit prix pour plage de puissance de 0,25 à 75 kW
Raccordement au réseau monophasé et triphasé pour AC 230 V et au réseau triphasé pour AC 400 ... 500 V.

Caractéristiques techniques
Raccordement réseau
Plage de puissance
230 V / monophasé
0.25 ... 2.2 kW
230 V / triphasé
0.25 ... 30 kW
400/500 V triphasé
0.25 ... 75 kW

Options MOVITRAC® B
FBG11B
Console de paramétrage débrochable simple à utiliser
UBP11A
Module-paramètres
DBG60B
Console de paramétrage en texte clair
FSC11B
Module de communication pour mise en réseau des MOVITRAC® B via SBus ou RS485 et pour le diagnostic et le paramétrage via PC
FIO11B
Module analogique avec entrée de consigne, sortie analogique et interface RS485
MBG11A
Boîtier de commande local
UFI11A
Passerelles bus de terrain pour INTERBUS
UWS11A / UWS21B / USB11A
Convertisseur RS232 - RS485
DFP21B / DFE24B / DFE32B / DFE33B / DFD11B
Interfaces bus de terrain PROFIBUS / EtherCat / PROFINET / EtherNet/IP / DeviceNet (CANopen intégré dans l'appareil de base)
MOVI-PLC®
Gestion programmable des mouvements selon CEI 61131 et bibliothèques de fonctions très complètes
Appareil en version technologique avec programmation IPOSplus®
Arrêt sécurisé selon catégorie 3 pour appareils 3 x AC 400 V de 0,55 à 75 kW

Autres options

Accessoires et options
Atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio
MOVITOOLS® MotionStudio est un kit logiciel pour la mise en service, le paramétrage et le diagnostic aisés des convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Modules de réinjection sur réseau MDR60
Grâce au module de réinjection sur réseau MDR60A, plusieurs appareils peuvent être alimentés en puissance depuis un raccordement réseau central. En mode générateur, cette énergie est réinjectée dans le réseau. Le module MDR60A permet des économies d'énergie et d'installation.
Résistances de freinage type BW
Les résistances de freinage de la série BW sont l'option idéale pour le fonctionnement en générateur des convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs MOVIDRIVE® MDX60/61B. Un capteur de température intégré permet de protéger la résistance sans nécessiter de surveillance externe.
Selfs-réseau ND
Les selfs-réseau de la série ND permettent d'augmenter la protection contre les surtensions. Une caractéristique importante dans les réseaux industriels, surtout si le variateur est installé à proximité du transformateur d'alimentation réseau.
Filtres-réseau type NF
Pour une installation conforme à CEM selon EN 55011, nous vous proposons les filtres-réseau de la série NF. Ils permettent la réduction des émissions parasites conduites côté alimentation des variateurs et sont conformes au niveau B côté alimentation.
Selfs de sortie type HD
Les selfs de sortie de la série HD permettent de réduire les émissions parasites du câble moteur non blindé. Dans le cas d'une installation conforme à CEM, le niveau obtenu côté moteur est le niveau B selon EN 55011. Pour une installation conforme à CEM, la self de sortie est l'alternative à la liaison moteur blindée.
Filtres de sortie type HF
Les filtres de sortie de la série HF sont des filtres-sinus utilisés pour le lissage de la tension de sortie des variateurs. Les filtres de sortie sont utilisés en cas d'entraînements multiples pour réduire les courants de fuite dans les câbles moteur et dans le cas de liaisons moteur longues pour éviter des crêtes de tension.

 
retour haut de page