SEW-EURODRIVE BeLux

Login
 
Vous êtes ici: Home >
MOVITRANS®
Documentations spéciales
Logiciel
  MOVITOOLS®-MotionStudio 5.60 SP1 version complète incluant le MOVITOOLS® 4.90
Edition: 5.60 SP1 - build 5.6.0.7
  MOVITOOLS® MotionStudio 5.60 SP1 version Compact sans MOVITOOLS® et sans éditeur PLC
Edition: 5.60 SP1 - build 5.6.0.7
Toutes documentations et logiciels pour ce produit
Products
Transmission d'énergie sans contact MOVITRANS®

 
Eléments TPS/TAS/TCS/TPM/THM/TVS/TLS/TIS
Le système de transmission d'énergie sans contact MOVITRANS® de SEW fonctionne selon le principe de transmission de l'énergie par induction. L'énergie électrique est transmise sans contact d'un conducteur statique vers un ou plusieurs consommateur(s) mobile(s). Le couplage électromagnétique se fait au niveau de l'entrefer ; il est exempt d'entretien et non sujet à l'usure.
Mieux encore : ce type de transmission d'énergie ne génère aucun encrassement supplémentaire et est insensible aux salissures externes. Le système MOVITRANS® est le système d'alimentation parfait pour toutes les applications mobiles et est bien entendu conforme aux prescriptions correspondantes du syndicat professionnel.
Le système MOVITRANS® est recommandé dès qu'il s'agit de parcourir de longues distances à vitesse élevée et que l'installation doit être sans entretien. Notre système est également préconisé dans des zones déjà sujettes à un fort encrassement lorsqu'aucun encrassement supplémentaire ne peut être toléré ainsi que dans des environnements humides.


Vos avantages

Principe de fonctionnement
Le graphique suivant représente le principe de fonctionnement de la transmission d'énergie sans contact.

Les éléments du système MOVITRANS sont répartis en éléments statiques et en éléments mobiles.
 
Eléments statiques
Caractéristiques techniques
 
Module d'alimentation statique TPS
Alimentation en énergie avec autoventilation, montage en armoire de commande
  • Puissance :  4,0 kW ou 16,0 kW
  • Urés : 380 V ... 500 V ± 10 %
  • Indice de protection : IP20
Module d'adaptation TAS
Montage en armoire de commande, raccordement par conducteur moyenne fréquence et compensation de ligne
  • Puissance : 4,0 kW ou 16,0 kW
  • IA : 60 A ou 85 A
  • Indice de protection :  IP10
 
Condensateur de compensation TCS
Intégration dans le TAS pour compensation fine de l'inductance de la ligne
  • Valeurs de compensation : 2 µF, 4 µF, 8 µF, 16 µF ou 32 µF
  • Courant de sortie : 60 A ou 85 A
  • Indice de protection : IP00
 
Eléments mobiles
Caractéristiques techniques
 
Module d'alimentation mobile TPM12B
pour raccordement des têtes de transmission plates ou en forme de U
  • Puissance nominale de sortie en cas de raccordement de 4 x THM10C : 3,6 kW max.pour raccordement de 2 x THM10E : 3,0 kW max.
  • Tension de sortie : 500 VDC
  • Tension additionnelle de sortie : 24 V, 2 A max.
  • Indice de protection : IP65
 
Tête de transmission THM10E
Forme plate pour raccordement sur TPM12B via connecteur
  • Puissance : 1,5 kW
  • Indice de protection : IP65
 
Tête de transmission THM10C
Forme en U pour raccordement sur TPM12B via connecteur
  • Puissance nominale : 0,8 kW
  • Puissance crête : 0,9 kW
  • Indice de protection : IP65
 
Câble de raccordement
pour sortie TPM12B
Câble hybride
  • Côté entrée, avec connecteur
  • Côté sortie, ouvert avec embouts
 
Matériels d'installation(montage de la ligne)
Caractéristiques techniques
 
Boîtier de raccordement TVS
Pour connexion de la liaison moyenne fréquence par bornes
  • Indice de protection : IP65
  • Courant de sortie : 60 A ou 85 A
 
Boîte de compensation TCS
Compensation de l'inductance de ligne, montage direct sur la ligne de déplacement
  • Indice de protection : IP65
  • Courant de sortie : 60 A ou 85 A
  • Compensation : ligne de 25 à 30 m
 
Câble moyenne fréquence TLS
  • Gaine de câble double
  • Courant de sortie : 60 A ou 85 A
  • Section de câble : 8 mm à 42 mm
 
Matériels d'installation TIS
pour conducteurs de ligne
  • Tôle de fixation universelle pour support
  • Support de profilés
  • Profilé rigide ou souple

 
retour haut de page